WS08D-51-C-N-24DG

Číslo dielu
3079445
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Model Zníž. spotreba el. energie
Typ, manuálne ovládanie Bez manuálneho ovládania        
Model Štandard
Manuálne ovládanie Nie
Funkcia 3/2 smerový ventil
Aktivovanie Magnetický
Séria ventilov WS08D-51
Dizajn cievky 40-1836
Dutina FC08-3
Qmax ventily [l/min] 20
Produktový rad WS08D-51
Typ konektora Pripájacia zástrčka podľa DIN EN 1
Rozsah tlaku P [bar] 0 - 280
Cievka 24 V DC
Objem prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 20
Funkcia Tanierový ventil
Rozsah prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 20
Nom. veľkosť 8
Označenie predmetu WS08D-51-C-N-24DG
Pmax [bar] 280
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie UNF
Tesniaci materiál NBR
Číslo dielu 3079445
Číslo dielu, cievka 3000249
Dizajn Kazeta

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
WS08D-51 3/2 Solenoid Directional Valve
Brožúra produktu SK

(0.36 MB)

WS08D-51 3/2 Solenoid Directional Valve
Brožúra produktu EN

(0.36 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Brožúra produktu SK

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Brožúra produktu EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu SK

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu SK

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)