ST10-01-C-N-63

Číslo dielu
3076818
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Typ nastavenia Nedostupný
Dutina FC10-4
Qmax ventily [l/min] 45
Produktový rad Q [l/min] 2.66 - 45.6
Produktový rad ST10
Pomer delenia 67:33
Rozsah prietokovej rýchlosti [l/min] 15.23 - 43.5
Funkcia Cievkový ventil
Funkcia Rozdeľovač/spájač prietoku
Nom. veľkosť 10
Označenie predmetu ST10-01-C-N-63
Pmax [bar] 350
Typ inštalácie UNF
Tesniaci materiál NBR
Číslo dielu 3076818
Dizajn Kazeta

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
ST10-01 Flow Divider / Combiner
Brožúra produktu SK

(0.42 MB)

ST10-01 Flow Divider / Combiner
Brožúra produktu EN

(0.42 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu SK

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu SK

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.11 MB)