VR 2 B.1 /-V

Číslo dielu
306830
Do skupiny produktov vyššej úrovne
Skladom
Kus
Technické údaje
Viac informácií
Iné vlastnosti, Cl 0 = žiadne iné vlastnosti
Verzia B = viz. s autom. resetom
Reakčný tlak 2
Tesniaci materiál V = FPM (Viton)
pmax [bar] 7

Na stiahnutie

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
Virtual Fluid Lab (VFL) - Back pressure - Can SAE J1939
Brožúra produktu SK

(0.33 MB)

Virtual Fluid Lab (VFL) - Back pressure - Can SAE J1939
Brožúra produktu EN

(0.33 MB)

Filter Clogging Indicators
Brožúra produktu SK

(5.27 MB)

Filter Clogging Indicators
Brožúra produktu EN

(5.27 MB)

VD / VR … GD - Electronic clogging indicator
Brožúra produktu SK

(0.29 MB)

VD / VR … GD - Electronic clogging indicator
Brožúra produktu EN

(0.29 MB)