OLF-5/15-S-370-N-N5DM002-C

Číslo dielu
3066538
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Štandard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Tesniaci materiál NBR = NBR (Perbunan)
Obtok 3,5 bar

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
OLF-5/xx-OLF-10/15 Installation instruct
Návod na prevádzku/údržbu SK

(7.83 MB)

OLF-5/xx-OLF-10/15 Installation instruct
Návod na prevádzku/údržbu EN

(7.83 MB)

OLF-5/Z-OLF-10/Z Installation instructio
Návod na prevádzku/údržbu SK

(12.02 MB)

OLF-5/Z-OLF-10/Z Installation instructio
Návod na prevádzku/údržbu EN

(12.02 MB)

FC 5000 FluidController - Coolant applications
Brožúra produktu SK

(0.78 MB)

FC 5000 FluidController - Coolant applications
Brožúra produktu EN

(0.78 MB)