DB4E-01X-100V50

Číslo dielu
3062385
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
Dodatočná funkcia Žiadny
Verzia Žiadny
Nastavenie tlaku [bar] 50
Štandard Uvoľňovací ventil
Typ nastavenia Nástroj
Dutina 06020
Qmax ventily [l/min] 30
Produktový rad DB4E
Tlak. nas. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 4 - 630
Funkcia Tanierový ventil
Rozsah prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 30
Rozsah nastavenia tlaku [bar] 10 - 100
Nom. veľkosť 4
Označenie predmetu DB4E-01X-100V50
Pmax [bar] 630
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie Metrický
Tesniaci materiál FKM
Číslo dielu 3062385
Dizajn Kazeta

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
DB4E Pressure Relief Valve
Brožúra produktu SK

(0.3 MB)

DB4E Pressure Relief Valve
Brožúra produktu EN

(0.3 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu SK

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu SK

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu EN

(1.68 MB)