WSM06020Z-01M-C-V-115AG

Číslo dielu
3055481
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
Typ, manuálne ovládanie Skrutkové manuálne ovládanie        
Model Štandard
Manuálne ovládanie Áno
Funkcia 2/2 smerový ventil
Aktivovanie Magnetický
Séria ventilov WSM06020Z-01
Dizajn cievky 40-1836
Dutina 06020
Qmax ventily [l/min] 40
Produktový rad WSM06020Z
Typ konektora Pripájacia zástrčka podľa DIN EN 1
Rozsah tlaku P [bar] 5 - 350
Cievka 115 V AC
Objem prietokovej rýchlosti Q [l/min] 2 - 40
Funkcia Tanierový ventil
Rozsah prietokovej rýchlosti Q [l/min] 2 - 40
Nom. veľkosť 6
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Pilotovaný
Typ inštalácie Metrický
Tesniaci materiál FKM
Číslo dielu, cievka 3003156
Dizajn Kazeta

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
WSM06020Z-01 2/2-Solenoid Directional Valve
Brožúra produktu SK

(0.35 MB)

WSM06020Z-01 2/2-Solenoid Directional Valve
Brožúra produktu EN

(0.35 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Brožúra produktu SK

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Brožúra produktu EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu SK

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu SK

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu EN

(1.68 MB)