SRE1-G1/4-12X/2,5

Číslo dielu
3055131
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Dodatočná funkcia pevný, nenastaviteľný
Typ nastavenia Nenastaviteľný
Dutina 05520
Qmax ventily [l/min] 10
Produktový rad Q [l/min] 0.25 - 10
Produktový rad SRE1-12X
Nastavovací ventil prietokovej rýchlosti [l/min] 2,5
Rozsah prietokovej rýchlosti [l/min] 2.5 - 0
Funkcia Cievkový ventil
Funkcia Regulačný ventil prietoku
Nom. veľkosť 5
Označenie predmetu SRE1-G1/4-12X/2,5
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie Palec
Číslo dielu 3055131
Dizajn Kazeta

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu SK

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu SK

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.11 MB)