SD10-01-C-V-V

Číslo dielu
3054474
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
Typ nastavenia Nástroj
Dutina FC10 -2
Qmax ventily [l/min] 160
Produktový rad Q [l/min] 0 - 160
Produktový rad SD10
Rozsah prietokovej rýchlosti [l/min] 0 - 160
Funkcia Tanierový ventil
Funkcia Škrtiaci ventil
Nom. veľkosť 10
Pmax [bar] 420
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie UNF
Tesniaci materiál FKM
Dizajn Kazeta

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
SD10-01 Needle Valve
Brožúra produktu SK

(0.21 MB)

SD10-01 Needle Valve
Brožúra produktu EN

(0.21 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu SK

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu SK

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu EN

(1.68 MB)