OF5S10P6N3---D4

Číslo dielu
3052581
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Štandard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Doplnkové údaje Z = bez
Ukazovateľ zanesenia D4 = VM2D.0/-L24
Stupeň filtrácie Z = bez filtračného prvku
Filtračný materiál Z = bez filtračného prvku
Veľkosť filtra 3 = prvok 2600
Napätie elektromotora N = 380 – 420 V – 50 Hz; 440 – 480 – 60 Hz
Skupina motorových čerpadiel 6 = 40 l/min; 1,5 kW
Tesnenia P = NBR (Perbunan)
Kód typu 10 = štandard
Verzie S = stacionárne s prepínaním

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá