WS16Y-01-C-N-0

Číslo dielu
3049276
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
Typ, manuálne ovládanie Bez manuálneho ovládania        
Model Štandard
Manuálne ovládanie Nie
Funkcia 2/2 smerový ventil
Aktivovanie Magnetický
Séria ventilov WS16Y-01
Dizajn cievky 40-1836
Dutina FC16-2
Qmax ventily [l/min] 150
Produktový rad WS16Y
Typ konektora Bez cievky
Rozsah tlaku P [bar] 5 - 350
Cievka Bez cievky
Objem prietokovej rýchlosti Q [l/min] 7.5 - 150
Funkcia Tanierový ventil
Rozsah prietokovej rýchlosti Q [l/min] 7.5 - 150
Nom. veľkosť 16
Označenie predmetu WS16Y-01-C-N-0
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Pilotovaný
Typ inštalácie UNF
Tesniaci materiál NBR
Číslo dielu 3049276
Číslo dielu, cievka -
Dizajn Kazeta

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
WS16Y-01 Solenoid Directional Valve
Brožúra produktu SK

(0.28 MB)

WS16Y-01 Solenoid Directional Valve
Brožúra produktu EN

(0.28 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Brožúra produktu SK

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Brožúra produktu EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu SK

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu SK

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)