DWM08130Z-21-C-N-12

Číslo dielu
3040324
Do skupiny produktov vyššej úrovne
Skladom
Kus
Technické údaje
Viac informácií
Dodatočná funkcia Žiadny
Verzia Netlmený, bez vývrtu na uvoľnenie
Rozdiel regulačného tlaku [bar] 12
Štandard Druckwaage
Typ nastavenia Nenastaviteľný
Dutina 08130
Qmax ventily [l/min] 40
Produktový rad DWM08130Z
Tlak. nas. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 5 - 17
Funkcia Cievkový ventil
Rozsah prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 40
Nom. veľkosť 8
Označenie predmetu DWM08130Z-21-C-N-12
Pmax [bar] 250
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie Metrický
Tesniaci materiál NBR
Číslo dielu 3040324
Dizajn Kazeta

Na stiahnutie

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
DWM08130Z Pressure Compensator
Brožúra produktu SK

(0.31 MB)

DWM08130Z Pressure Compensator
Brožúra produktu EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu SK

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu SK

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu EN

(1.68 MB)