ACCUSET-SB330-1A1/112U-10Y1-330

Číslo dielu
3033472
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Port pre kvapalinu, príruba Bez príruby, ale závit
Nominálny objem 1
Séria 330
Materiál vaku NBR
Materiál plášťa akumulátora Karbónová oceľ
Materiál – port pre kvapalinu Karbónová oceľ
Uprednostňované modely Nie
ATEX Nie
Zásob. zariadenie, strana kvapaliny Žiadne dodatočné vybavenie
Záložná verzia Nie

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
Accumulator unit - ACCUSET-SB
Brožúra produktu SK

(1.23 MB)

Accumulator unit - ACCUSET-SB
Brožúra produktu EN

(1.23 MB)