DW05830V-21-C-N-10

Číslo dielu
3031531
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Dodatočná funkcia Žiadny
Verzia Netlmený, bez vývrtu na uvoľnenie
Rozdiel regulačného tlaku [bar] 10
Štandard Druckwaage
Typ nastavenia Nenastaviteľný
Dutina 05830
Qmax ventily [l/min] 10
Produktový rad DW05830V
Tlak. nas. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 3 - 10
Funkcia Cievkový ventil
Rozsah prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 10
Nom. veľkosť 5
Označenie predmetu DW05830V-21-C-N-10
Pmax [bar] 250
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie Metrický
Tesniaci materiál NBR
Číslo dielu 3031531
Dizajn Kazeta

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
DW05830V Pressure Compensator
Brožúra produktu SK

(0.33 MB)

DW05830V Pressure Compensator
Brožúra produktu EN

(0.33 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu SK

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu SK

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu EN

(1.68 MB)