Obchod nebude fungovať správne v prípade, že sú súbory cookie zakázané.
UKF-3/1.0/P/ 20/2.2/610-20/MF180/ 5/D
Do skupiny produktov vyššej úrovne
Technické údaje
Viac informácií
Veľkosť PHE |
610 |
Stupeň filtrácie |
5 |
Séria UKF |
3 |
Tesnenia UKF |
Perbunan |
Rýchlosť dodávania čerpadla |
20 |
Výkon motora UKF [kW] |
2.2 |
Počet dosiek |
20 |
Filter UKF |
MF |
Ukazovateľ upchatia |
D |
Model UKF |
UKF |