HRRLE 3 A 2x32 PP 115/1 ST M10 BL

Číslo dielu
3029725
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Použitie, svorka Montáž rúr, Kábel + montáž hadice
Starý kód modelu HRRLE 3 S 32-32 PP 115/1 ST M
Materiál, svorkové prvky Polypropylén
Rúra ExDø – D 1 – viacnásobná spona 32
Množstvo rúrových držiakov 2 x rúrové držiaky
Dizajn, viacnásobné spony Náročné použitie s elast. vl.
Diz. časť, viacnásobná spona Montáž A
Veľkosť, viacnásobné spony Veľkosť 3