Technické údaje
Štandard | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Doplnkové údaje | Z = bez |
Ukazovateľ zanesenia | C = dif. el. |
Stupeň filtrácie | 10 = 10 µm ON; BN/AM |
Filtračný materiál | B = Optimicron (ON) |
Veľkosť filtra | 1 = prvok 330 |
Napätie elektromotora | S = 500 – 600 V – 50 (60) Hz – 3 Ph |
Skupina motorových čerpadiel | 6 = 40 l/min; 1,5 kW |
Tesnenia | P = NBR (Perbunan) |
Kód typu | 10 = štandard |
Verzie | S = stacionárne s prepínaním |
Sťahovania
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá