Obchod nebude fungovať správne v prípade, že sú súbory cookie zakázané.
Technické údaje
Viac informácií
Veľkosť DIN 3015 |
Veľkosť 3 |
Použitie, svorka |
Montáž rúr |
Uťahovací moment, skrutka |
12 Nm |
Séria DIN 3015 |
Objímka na dve rúry |
Materiál, svorkové prvky |
Polypropylén |
Vnútorný povrch, svorkové prvky |
Rebrovaný vnútorný povrch |
Dizajn, diel DIN 3015 |
Montáž A1 |