KHN-Rp3/4-2232-16X-DVGW

Číslo dielu
3023436
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Dizajn KHN
Nominálna veľkosť DN 20
Typ prípojky Vnútorný závit
Pripojenie/označenie príruby Rp
Štandard ISO 7-1/DIN EN 10226
Materiál puzdra, guľový ventil Mosadz
Kód materiálu Mosadz-mosadz-PTFE-NBR
Povrchová ochrana Poniklované
Dizajn páky Kľuková páka
Veľkosť kľúča SW06.3
Nominálny tlak 4
Nominálny tlak 0.4
Nominálny tlak 58
Aktivovanie Ručná páka
Schválenie/osvedčenie o skúške Rôz.
Upevňovacie otvory Bez upevňovacích otvorov
Zámok Bez zámku
Monitorovanie spínacej polohy Bez spínača monitorovania polohy
Kombinácia Bez kombinácie BV
Označenie predmetu KHN-Rp3/4-2232-16X-DVGW
Číslo dielu 3023436

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
Operating manual KH
Návod na prevádzku/údržbu SK

(1.69 MB)

Operating manual KH
Návod na prevádzku/údržbu EN

(1.69 MB)

KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
Brožúra produktu SK

(0.3 MB)

KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
Brožúra produktu EN

(0.3 MB)

KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Brožúra produktu SK

(0.26 MB)

KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Brožúra produktu EN

(0.26 MB)