Technické údaje
Dizajn | KHN |
---|---|
Nominálna veľkosť DN | 16 |
Typ prípojky | Vnútorný závit |
Pripojenie/označenie príruby | Rp |
Štandard | ISO 7-1/DIN EN 10226 |
Materiál puzdra, guľový ventil | Mosadz |
Kód materiálu | Mosadz-mosadz-PTFE-NBR |
Povrchová ochrana | Poniklované |
Dizajn páky | Kľuková páka |
Veľkosť kľúča | SW06.3 |
Nominálny tlak | 4 |
Nominálny tlak | 0.4 |
Nominálny tlak | 58 |
Aktivovanie | Ručná páka |
Schválenie/osvedčenie o skúške | Rôz. |
Upevňovacie otvory | Bez upevňovacích otvorov |
Zámok | Bez zámku |
Monitorovanie spínacej polohy | Bez spínača monitorovania polohy |
Kombinácia | Bez kombinácie BV |
Označenie predmetu | KHN-Rp1/2-2232-16X-DVGW |
Číslo dielu | 3023435 |
Sťahovania
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá

Operating manual KH
Návod na prevádzku/údržbu
SK
(1.69 MB)

Operating manual KH
Návod na prevádzku/údržbu
EN
(1.69 MB)

KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
Brožúra produktu
SK
(0.3 MB)

KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
Brožúra produktu
EN
(0.3 MB)

KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Brožúra produktu
SK
(0.26 MB)

KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Brožúra produktu
EN
(0.26 MB)