Obchod nebude fungovať správne v prípade, že sú súbory cookie zakázané.
UKF-3/2.0/P/ 40/2.2/615-40/MF180/10/D
Do skupiny produktov vyššej úrovne
Technické údaje
Viac informácií
Veľkosť PHE |
615 |
Stupeň filtrácie |
10 |
Séria UKF |
3 |
Tesnenia UKF |
Perbunan |
Rýchlosť dodávania čerpadla |
40 |
Výkon motora UKF [kW] |
2.2 |
Počet dosiek |
40 |
Filter UKF |
MF |
Ukazovateľ upchatia |
D |
Model UKF |
UKF |