OF5S10P6S1---E

Číslo dielu
3019097
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Štandard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Doplnkové údaje Z = bez
Ukazovateľ zanesenia E = štandard, merač spätného tlaku
Stupeň filtrácie Z = bez filtračného prvku
Filtračný materiál Z = bez filtračného prvku
Veľkosť filtra 1 = prvok 330
Napätie elektromotora S = 500 – 600 V – 50 (60) Hz – 3 Ph
Skupina motorových čerpadiel 6 = 40 l/min; 1,5 kW
Tesnenia P = NBR (Perbunan)
Kód typu 10 = štandard
Verzie S = stacionárne s prepínaním

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Brožúra produktu SK

(0.78 MB)

FC 5000 FluidController - Coolant applications
Brožúra produktu EN

(0.78 MB)