RV16A-01-C-N-70

Číslo dielu
3015352
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Funkcia Poistný ventil
Typ nastavenia Nedostupný
Dutina FC16-2
Qmax ventily [l/min] 165
Produktový rad RV16A
Otvárací tlak [bar] 5
Objem prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 165
Nom. veľkosť 16
Označenie predmetu RV16A-01-C-N-70
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie UNF
Tesniaci materiál NBR
Číslo dielu 3015352
Dizajn Kazeta

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
RV16A-01 Check Valve
Brožúra produktu SK

(0.26 MB)

RV16A-01 Check Valve
Brožúra produktu EN

(0.26 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu SK

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu SK

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu EN

(1.68 MB)