HRGL 3 A1TM 23 PA ST M BL

Číslo dielu
3011773
K nadradenej skupine produktov
Skladom
každé 1 PCE
Technické údaje
Viac informácií
Veľkosť DIN 3015 Veľkosť 3
Použitie, svorka Kábel + montáž hadice
Uťahovací moment, skrutka 10 Nm
Predl. rúry ø DIN 3015 T1+2 [mm] 23
Séria DIN 3015 Nenáročné použitie
Materiál, svorkové prvky Polyamid
Vnútorný povrch, svorkové prvky Hladký vnútorný povrch
Dizajn, diel DIN 3015 Montáž A1TM