RP08A-01-C-VS-15-4

Číslo dielu
3010160
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Dodatočná funkcia Tesniaci krúžok na regulačnej cievke
Funkcia Poistný ventil pilot-to-open
Pilotný pomer 4
Typ nastavenia Nedostupný
Dutina FC08-3
Qmax ventily [l/min] 38
Produktový rad RP08A
Otvárací tlak [bar] 1
Objem prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 38
Nom. veľkosť 8
Označenie predmetu RP08A-01-C-VS-15-4
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie UNF
Tesniaci materiál FKM
Číslo dielu 3010160
Dizajn Kazeta

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
RP08A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Brožúra produktu SK

(0.25 MB)

RP08A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Brožúra produktu EN

(0.25 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu SK

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu SK

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu EN

(1.68 MB)