Technické údaje
Veľkosť DIN 3015 | Veľkosť 2 |
---|---|
Tep. odolnosť, svorka | -30 až +90 °C. |
Použitie, svorka | Montáž rúr |
Uťahovací moment, skrutka | 12 Nm |
Starý kód modelu | HRS 2 S 26,9 PP ST M BL/ZN |
Sťahovania
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_3005374-HRS-2-A-269-PP-ST-M-BLZN-EN.jpg)
3005374 HRS 2 A 269 PP ST M BLZN EN
Produktové informácie
SK
(0.2 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_3005374-HRS-2-A-269-PP-ST-M-BLZN-EN.jpg)
3005374 HRS 2 A 269 PP ST M BLZN EN
Produktové informácie
EN
(0.2 MB)