Technické údaje
Dizajn cievky | 40-1836 |
---|---|
Typ konektora | Pripájacia zástrčka podľa DIN EN 1 |
M21001125 | 115 |
M20004584 | 0 |
M20004588 | 500 |
M20004590 | 0.19 |
M20004591 | 3 |
M20004592 | R |
M20004593 | 65 |
M21001123 | 01 |
M21001126 | AC |
M21001127 | 40 |
M21001128 | 36 |
M20004583 | 20 |
M20004589 | 0.23 |
Sťahovania
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá

Solenoid Coils for Directional Valves
Brožúra produktu
SK
(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Brožúra produktu
EN
(1.11 MB)