Technické údaje
Veľkosť DIN 3015 | Veľkosť 5 |
---|---|
Tep. odolnosť, svorka | -40 až +120 °C. |
Použitie, svorka | Montáž rúr |
Uťahovací moment, skrutka | 55 Nm |
Starý kód modelu | HRS 5 S 60,3 PA ST M BL |
Sťahovania
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_3001519-HRS-5-A-603-PA-ST-M-BL-EN.jpg)
3001519 HRS 5 A 603 PA ST M BL EN
Produktové informácie
SK
(0.2 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_3001519-HRS-5-A-603-PA-ST-M-BL-EN.jpg)
3001519 HRS 5 A 603 PA ST M BL EN
Produktové informácie
EN
(0.2 MB)