HRGS 3 G 43 PA ST M BL

Číslo dielu
3001339
K nadradenej skupine produktov
Skladom
každé 1 PCE
Technické údaje
Viac informácií
Veľkosť DIN 3015 Veľkosť 3
Použitie, svorka Kábel + montáž hadice
Uťahovací moment, skrutka 25 Nm
Starý kód modelu HRGS 3 D 43 PA ST M BL
Predl. rúry ø DIN 3015 T1+2 [mm] 43
Séria DIN 3015 Náročné použitie
Materiál, svorkové prvky Polyamid
Vnútorný povrch, svorkové prvky Hladký vnútorný povrch
Dizajn, diel DIN 3015 Montáž G