Obchod nebude fungovať správne v prípade, že sú súbory cookie zakázané.
Technické údaje
Viac informácií
Veľkosť DIN 3015 |
Veľkosť 3 |
Použitie, svorka |
Kábel + montáž hadice |
Uťahovací moment, skrutka |
25 Nm |
Starý kód modelu |
HRGS 3 D 38 PA ST M BL |
Predl. rúry ø DIN 3015 T1+2 [mm] |
38 |
Séria DIN 3015 |
Náročné použitie |
Materiál, svorkové prvky |
Polyamid |
Vnútorný povrch, svorkové prvky |
Hladký vnútorný povrch |
Dizajn, diel DIN 3015 |
Montáž G |