HRL 5 KP 32 PP

Číslo dielu
265415
Do skupiny produktov vyššej úrovne
Skladom
Kus
Technické údaje
Viac informácií
Veľkosť DIN 3015 Veľkosť 5
Použitie, svorka Montáž rúr
Uťahovací moment, skrutka Žiadne údaje
Predl. rúry ø DIN 3015 T1+2 [mm] 32
Séria DIN 3015 Nenáročné použitie
Materiál, svorkové prvky Polypropylén
Vnútorný povrch, svorkové prvky Rebrovaný vnútorný povrch
Dizajn, diel DIN 3015 Pár upínacích čeľustí

Na stiahnutie

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
265415 00001
Produktové informácie SK

(0.21 MB)

265415 00001
Produktové informácie EN

(0.21 MB)