Technické údaje
Veľkosť DIN 3015 | Veľkosť 5 |
---|---|
Použitie, svorka | Montáž rúr, Kábel + montáž hadice |
Uťahovací moment, skrutka | Žiadne údaje |
Predl. rúry ø DIN 3015 T1+2 [mm] | 0 |
Séria DIN 3015 | Nenáročné použitie |
Materiál, svorkové prvky | Žiadne údaje |
Vnútorný povrch, svorkové prvky | Žiadne údaje |
Dizajn, diel DIN 3015 | Zváracie dosky AP |
Sťahovania
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
262757 00001
Produktové informácie
SK
(0.11 MB)
262757 00001
Produktové informácie
EN
(0.11 MB)