Obchod nebude fungovať správne v prípade, že sú súbory cookie zakázané.
Technické údaje
Viac informácií
Veľkosť DIN 3015 |
Veľkosť 7 |
Použitie, svorka |
Montáž rúr, Kábel + montáž hadice |
Uťahovací moment, skrutka |
Žiadne údaje |
Predl. rúry ø DIN 3015 T1+2 [mm] |
0 |
Séria DIN 3015 |
Náročné použitie |
Materiál, svorkové prvky |
Žiadne údaje |
Vnútorný povrch, svorkové prvky |
Žiadne údaje |
Dizajn, diel DIN 3015 |
Krycie dosky DP |