WK06Y-01-C-V-0

Číslo dielu
2610743
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Typ, manuálne ovládanie Bez manuálneho ovládania        
Model Štandard
Manuálne ovládanie Nie
Funkcia 4/2 smerový ventil
Aktivovanie Magnetický
Séria ventilov WK06Y-01
Dizajn cievky 32-1329
Dutina FC06-4
Qmax ventily [l/min] 10
Produktový rad WK06Y
Typ konektora Bez cievky
Rozsah tlaku P [bar] 0 - 350
Cievka Bez cievky
Objem prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 10
Funkcia Cievkový ventil
Rozsah prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 10
Nom. veľkosť 6
Označenie predmetu WK06Y-01-C-V-0
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie UNF
Tesniaci materiál FKM
Číslo dielu 2610743
Číslo dielu, cievka -
Dizajn Kazeta

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
Solenoid Coils for Directional Valves
Brožúra produktu SK

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Brožúra produktu EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu SK

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu SK

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu EN

(1.68 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Brožúra produktu SK

(8.19 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Brožúra produktu EN

(8.19 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

WK06Y-01 4/2 Directional Spool Valve
Brožúra produktu SK

(0.44 MB)

WK06Y-01 4/2 Directional Spool Valve
Brožúra produktu EN

(0.44 MB)