RV06A-01-C-V-70

Číslo dielu
2610511
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Funkcia Poistný ventil
Typ nastavenia Nedostupný
Dutina FC06-2
Qmax ventily [l/min] 15
Produktový rad RV06A
Otvárací tlak [bar] 5
Objem prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 15
Nom. veľkosť 6
Označenie predmetu RV06A-01-C-V-70
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie UNF
Tesniaci materiál FKM
Číslo dielu 2610511
Dizajn Kazeta

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
RV06A-01 Check Valve
Brožúra produktu SK

(0.41 MB)

RV06A-01 Check Valve
Brožúra produktu EN

(0.41 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Brožúra produktu SK

(8.19 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Brožúra produktu EN

(8.19 MB)