WK06W-01M-C-N-0

Číslo dielu
2610403
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Typ, manuálne ovládanie Tlak, manuálne ovládanie        
Model Štandard
Manuálne ovládanie Áno
Funkcia 2/2 smerový ventil
Aktivovanie Magnetický
Séria ventilov WK06W-01
Dizajn cievky 32-1329
Dutina FC06-2
Qmax ventily [l/min] 10
Produktový rad WK06W
Typ konektora Bez cievky
Rozsah tlaku P [bar] 0 - 350
Cievka Bez cievky
Objem prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 10
Funkcia Cievkový ventil
Rozsah prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 10
Nom. veľkosť 6
Označenie predmetu WK06W-01M-C-N-0
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie UNF
Tesniaci materiál NBR
Číslo dielu 2610403
Číslo dielu, cievka -
Dizajn Kazeta

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
Solenoid Coils for Directional Valves
Brožúra produktu SK

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Brožúra produktu EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu SK

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu SK

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu EN

(1.68 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Brožúra produktu SK

(8.19 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Brožúra produktu EN

(8.19 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)