DB06C-01-C-N-500V

Číslo dielu
2610342
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Dodatočná funkcia Žiadny
Verzia Žiadny
Nastavenie tlaku [bar] Bez prednadstavenia
Štandard Uvoľňovací ventil
Typ nastavenia Nástroj
Dutina FC06-2
Qmax ventily [l/min] 20
Produktový rad DB06C
Tlak. nas. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 20 - 350
Funkcia Tanierový ventil
Rozsah prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 20
Rozsah nastavenia tlaku [bar] 20 - 350
Nom. veľkosť 6
Označenie predmetu DB06C-01-C-N-500V
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie UNF
Tesniaci materiál NBR
Číslo dielu 2610342
Dizajn Kazeta

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu SK

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu SK

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu EN

(1.68 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Brožúra produktu SK

(8.19 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Brožúra produktu EN

(8.19 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.11 MB)

DB06C-01 Pressure Relief Valve
Brožúra produktu SK

(0.34 MB)

DB06C-01 Pressure Relief Valve
Brožúra produktu EN

(0.34 MB)