DR06-01-C-N-200V

Číslo dielu
2610301
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
Dodatočná funkcia Žiadny
Verzia Žiadny
Nastavenie tlaku [bar] Bez prednadstavenia
Štandard Regulačný tlakový ventil
Typ nastavenia Nástroj
Dutina FC06-3
Qmax ventily [l/min] 10
Produktový rad DR06
Tlak. nas. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 12 - 241
Funkcia Cievkový ventil
Rozsah prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 10
Rozsah nastavenia tlaku [bar] 51 - 138
Nom. veľkosť 6
Označenie predmetu DR06-01-C-N-200V
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie UNF
Tesniaci materiál NBR
Číslo dielu 2610301
Dizajn Kazeta

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
DR06-01 Pressure reducing / relieving valve
Brožúra produktu SK

(0.39 MB)

DR06-01 Pressure reducing / relieving valve
Brožúra produktu EN

(0.39 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.11 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Brožúra produktu SK

(8.19 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Brožúra produktu EN

(8.19 MB)