DW10V-01-C-N-200

Číslo dielu
2610241
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Dodatočná funkcia Žiadny
Verzia Žiadny
Rozdiel regulačného tlaku [bar] 14
Štandard Druckwaage
Typ nastavenia Nenastaviteľný
Dutina FC10-S3
Qmax ventily [l/min] 57
Produktový rad DW10V
Tlak. nas. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 7 - 20
Funkcia Cievkový ventil
Rozsah prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 57
Nom. veľkosť 10
Označenie predmetu DW10V-01-C-N-200
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie UNF
Tesniaci materiál NBR
Číslo dielu 2610241
Dizajn Kazeta

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu SK

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu SK

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu EN

(1.68 MB)