DW16V-01-C-N-150

Číslo dielu
2610167
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Dodatočná funkcia Žiadny
Verzia Žiadny
Rozdiel regulačného tlaku [bar] 10
Štandard Druckwaage
Typ nastavenia Nenastaviteľný
Dutina FC16-S3
Qmax ventily [l/min] 114
Produktový rad DW16V
Tlak. nas. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 7 - 20
Funkcia Cievkový ventil
Rozsah prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 114
Nom. veľkosť 16
Označenie predmetu DW16V-01-C-N-150
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie UNF
Tesniaci materiál NBR
Číslo dielu 2610167
Dizajn Kazeta

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu SK

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu SK

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu EN

(1.68 MB)