COIL 24DG-32-1329

Číslo dielu
2610161
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
Dizajn cievky 32-1329
Typ konektora Pripájacia zástrčka podľa DIN EN 1
M21001125 24
M20004584 0
M20004588 48.7
M20004590 0.1
M20004591 3
M20004592 R
M20004593 65
M21001123 01
M21001126 DC
M21001127 32
M21001128 29
M20004583 12
M20004589 0.49
M20004594 UL V0

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
Solenoid Coils for Directional Valves
Brožúra produktu SK

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Brožúra produktu EN

(1.11 MB)