HRS 5 KP 66 PP

Číslo dielu
260024
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Veľkosť DIN 3015 Veľkosť 5
Použitie, svorka Montáž rúr
Uťahovací moment, skrutka Žiadne údaje
Predl. rúry ø DIN 3015 T1+2 [mm] 66
Séria DIN 3015 Náročné použitie
Materiál, svorkové prvky Polypropylén
Vnútorný povrch, svorkové prvky Rebrovaný vnútorný povrch
Dizajn, diel DIN 3015 Pár upínacích čeľustí

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
260024 00001
Produktové informácie SK

(0.21 MB)

260024 00001
Produktové informácie EN

(0.21 MB)