Technické údaje
Veľkosť DIN 3015 | Veľkosť 2 |
---|---|
Použitie, svorka | Montáž rúr |
Uťahovací moment, skrutka | Žiadne údaje |
Predl. rúry ø DIN 3015 T1+2 [mm] | 28 |
Séria DIN 3015 | Náročné použitie |
Materiál, svorkové prvky | Polypropylén |
Vnútorný povrch, svorkové prvky | Rebrovaný vnútorný povrch |
Dizajn, diel DIN 3015 | Pár upínacích čeľustí |
Sťahovania
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá

260014 00001
Produktové informácie
SK
(0.21 MB)

260014 00001
Produktové informácie
EN
(0.21 MB)