Technické údaje
Port pre kvapalinu, príruba | Bez príruby, ale závit |
---|---|
Nominálny objem | 70 |
Séria | 40 |
Nastaviteľný tlak pred plnením | Áno |
Materiál vaku | NBR |
Materiál plášťa akumulátora | Nehrdzavejúca oceľ |
Materiál – port pre kvapalinu | Nehrdzavejúca oceľ |
Uprednostňované modely | Nie |
ATEX | Nie |
Zásob. zariadenie, strana kvapaliny | Žiadne dodatočné vybavenie |
Záložná verzia | Nie |
Sťahovania
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
Bladder Accumulators - Low Pressure
Brožúra produktu
SK
(0.76 MB)
Bladder Accumulators - Low Pressure
Brožúra produktu
EN
(0.76 MB)