FPU-1-350/025F10A3

Číslo dielu
2116271
K nadradenej skupine produktov
Skladom
Na vyžiadanie Žiadosť o produkt môžete podať pridaním položky do zoznamu a jej správou v oblasti myHYDAC.
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Dĺžka hadice 10
Typ hadice pre 200 bar dusíkovú fľašu s pripojením k W24.32x1/14
Počet plniacich hadíc 1
Počet redukčných ventilov (PR) 0
Min. displej tlakomera 1 0
Jednotka tlakomera 1 bar-psi
Typ tlakomera 1 Analógový
Počet tlakomerov 1
Max. displej tlakomera 1 25
Príslušenstvo FPU Bez príslušenstva
Typ ochranného puzdra Bez ochranného puzdra
Ochranné puzdro Bez ochranného puzdra
Adaptér G Bez adaptéra G
Model Štandardný dizajn
Séria FPU-1
Uprednostňované modely Nie