FPU-1-350/025F2,5G2A3K

Číslo dielu
2114401
Do skupiny produktov vyššej úrovne
Skladom
Kus
Technické údaje
Viac informácií
Dĺžka hadice 2.5
Indikačný rozsah meradla 0 – 25 bar (– 363 psi)
Typ hadice pre 200 bar dusíkovú fľašu s pripojením k W24.32x1/14
Počet plniacich hadíc 1
Počet redukčných ventilov (PR) 0
Min. displej tlakomera 1 0
Jednotka tlakomera 1 bar-psi
Typ tlakomera 1 Analógový
Počet tlakomerov 1
Max. displej tlakomera 1 25
Príslušenstvo FPU Bez príslušenstva
Typ ochranného puzdra Plast, červený, HYDAC
Ochranné puzdro Ochranné puzdro
Adaptér G G2*
Model Štandardný dizajn
Séria FPU-1
Uprednostňované modely Áno