Obchod nebude fungovať správne v prípade, že sú súbory cookie zakázané.
Technické údaje
Viac informácií
Dĺžka hadice |
2.5 |
Indikačný rozsah meradla |
0 – 250 bar (– 3625 psi) |
Typ hadice |
pre 200 bar dusíkovú fľašu s pripojením k W24.32x1/14 |
Počet plniacich hadíc |
1 |
Počet redukčných ventilov (PR) |
0 |
Min. displej tlakomera 1 |
0 |
Jednotka tlakomera 1 |
bar-psi |
Typ tlakomera 1 |
Analógový |
Počet tlakomerov |
1 |
Max. displej tlakomera 1 |
250 |
Príslušenstvo FPU |
Bez príslušenstva |
Typ ochranného puzdra |
Plast, červený, HYDAC |
Ochranné puzdro |
Ochranné puzdro |
Adaptér G |
G3* |
Model |
Štandardný dizajn |
Séria |
FPU-1 |
Uprednostňované modely |
Áno |