FPU-1-350/250F2,5G4A3K

Číslo dielu
2103046
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Dĺžka hadice 2.5
Indikačný rozsah meradla 0 – 250 bar (– 3625 psi)
Typ hadice pre 200 bar dusíkovú fľašu s pripojením k W24.32x1/14
Počet plniacich hadíc 1
Počet redukčných ventilov (PR) 0
Min. displej tlakomera 1 0
Jednotka tlakomera 1 bar-psi
Typ tlakomera 1 Analógový
Počet tlakomerov 1
Max. displej tlakomera 1 250
Príslušenstvo FPU Bez príslušenstva
Typ ochranného puzdra Plast, červený, HYDAC
Ochranné puzdro Ochranné puzdro
Adaptér G G4*
Model Štandardný dizajn
Séria FPU-1
Uprednostňované modely Nie