DF W 60 SET 25 W 1.0 /-V

Číslo dielu
1332629
Do skupiny produktov vyššej úrovne
Skladom
Na vyžiadanie Žiadosť o produkt môžete podať pridaním položky do zoznamu a jej správou v oblasti myHYDAC.
Kus
Technické údaje
Viac informácií
Iné vlastnosti 0 = žiadne iné vlastnosti
Štandard 0 = žiadny
Prepínanie 0 = bez prepínania
Tesniaci materiál V = FPM (Viton)
Obtok KB = bez obtoku
Ukazovateľ zanesenia W = bez otvoru indikátora
Veľkosť spoja Bez pripojenia
Typ prípojky Bez pripojenia
Stupeň filtrácie 25
Filtračný materiál W = sieťovina z nehrdzavejúcej ocele
pmax [bar] 420