Technické údaje
Iné vlastnosti | L24 = napätie svietidla 24 V |
---|---|
Štandard | 0 = žiadny |
Prepínanie | 0 = bez prepínania |
Tesniaci materiál | V = FPM (Viton) |
Obtok | 3 bary |
Ukazovateľ zanesenia | D = vizuálny/elektrický |
Veľkosť spoja | 3/4 palca |
Typ prípojky | Závit (palce, ISO 228) |
Stupeň filtrácie | 5 |
Filtračný materiál | ON = Optimicron nízky tlak |
pmax [bar] | 10 |
Sťahovania
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
RFM Return Line Filter with 2-hole
Zoznam náhradných dielov
SK
(0.57 MB)
RFM Return Line Filter with 2-hole
Zoznam náhradných dielov
EN
(0.57 MB)
RFM Return Line Filter with 4-hole
Zoznam náhradných dielov
SK
(1.3 MB)
RFM Return Line Filter with 4-hole
Zoznam náhradných dielov
EN
(1.3 MB)
RFM Return Line Filter with 4-Hole Mounting
Brožúra produktu
SK
(1.02 MB)
RFM Return Line Filter with 4-Hole Mounting
Brožúra produktu
EN
(1.02 MB)
RFM Return Line Filter with 2-Hole Mounting
Brožúra produktu
SK
(0.62 MB)
RFM Return Line Filter with 2-Hole Mounting
Brožúra produktu
EN
(0.62 MB)