HFM ON 75 S H 3 A 1.0 /-B7

Číslo dielu
1329305
Do skupiny produktov vyššej úrovne
Skladom
Kus
Technické údaje
Viac informácií
Iné vlastnosti 0 = žiadne iné vlastnosti
Štandard 0 = žiadny
Prepínanie 0 = bez prepínania
Tesniaci materiál NBR = NBR (Perbunan)
Obtok 7 barov
Ukazovateľ zanesenia A = nie CI (skrutkovacia zátka)
Veľkosť spoja 3/4 palca
Typ prípojky Závit (palce, ISO 228)
Stupeň filtrácie 3
Filtračný materiál ON = Optimicron nízky tlak
pmax [bar] 400

Na stiahnutie

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
HFM Pressure Filter
Zoznam náhradných dielov SK

(0.4 MB)

HFM Pressure Filter
Zoznam náhradných dielov EN

(0.4 MB)

HFM Pressure Filter
Brožúra produktu SK

(0.27 MB)

HFM Pressure Filter
Brožúra produktu EN

(0.27 MB)